| Système pliant/coulissant | Système de rotation fixe/inclinable assorti |
| WD65, WD66, HSW66 | WD68 |
Ces systèmes sont conçus pour fournir une résistance élevée aux intempéries et des performances structurelles, adaptées à de nombreuses structures de grande hauteur.
Avec la quincaillerie oscillo-battante, des ouvertures fonctionnelles de grande taille sont possibles.
Pour les unités utilisées comme impostes, des fenêtres à trémie basculantes uniquement peuvent être fournies avec des opérateurs afin que les unités hautes puissent être facilement ouvertes et fermées. Des parois vitrées assorties complètes et coordonnées peuvent être fournies avec des portes et fenêtres pliantes et des systèmes coulissants à panneaux individuels.
L'unité d'échantillonnage testée de la fenêtre oscillo-battante à cadre en bois WD68 répondait aux exigences de performance de l'AAMA DAW-C70 1220 x 1828 (48 x 72).
Les portes françaises NanaWall® utilisent exactement les mêmes profils et quincaillerie que le système de porte pliante NanaWall® correspondant. Par conséquent, les mêmes tableaux de tailles, options de vitrage, options de bois/finition et options de quincaillerie de finition que le système de porte pliante NanaWall® assorti sont disponibles. Les mêmes résultats de performance de test s'appliquent également (dans un système pliant, avec un nombre impair de panneaux empilés d'un côté, le dernier panneau est une porte battante).
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |