Publier vos produits
REHAU | NORDIC_DESIGN | ENTRANCE
REHAU | NORDIC_DESIGN | ENTRANCE
REHAU | NORDIC_DESIGN | ENTRANCE
REHAU | NORDIC_DESIGN | ENTRANCE

    REHAU | NORDIC_DESIGN | ENTRANCE

    Traduit par Google,

    Conception attrayante

    Vue de profil mince et élégante, qui joue un rôle particulièrement important dans la rénovation. La disposition affleurante du châssis caractérise le type de fenêtre classique.


    Finitions de haute qualité

    Surfaces lisses et résistantes aux intempéries grâce à une couche extérieure coextrudée sur tout le pourtour en RAU-PVC sur l'armature centrale en RAU-FIPRO®.


    Système de renfort IVS

    La rigidité en torsion des profilés est augmentée par le système de renfort intégré IVS. Les ferrures porteuses, la liaison mécanique du montant et les vis de montage sont vissées dans l'IVS.


    Propriétés de profil optimisées

    Avec des renforts appropriés dans les chambres fonctionnelles, les propriétés statiques des profilés peuvent être optimisées selon les besoins, en fonction de l'utilisation prévue.


    Isolation thermique optimisée

    La profondeur de construction de l'ouvrant de 67 mm associée à une technologie à 4 chambres, le joint central dans le cadre de la fenêtre, un profil d'étanchéité de joint extérieur dans l'ouvrant et l'absence d'armature en acier conduisent à un coefficient de transfert de chaleur standard Uf de 1,1 W/ (m2K).

    Spécification
    • Elevation width frame/sash:86 mm to 131,5 mm
      overall depth:86 mm
      Thermal insulation Uf (EN 12412-2):up to 1,10 W/(m2K)
      Wind resistance (EN 12210):up to class C3/B4
      Driving rain tightness (EN 12208):up to class 7A
      Air permeability (EN 12207):up to grade 4
      Operating forces (EN 13115):2nd grade
    Spécifications techniques
    • Réference unique.NORDIC_DESIGN_ENTRANCE
    • Famille de produitsREHAU | NORDIC_DESIGN
    • Groupe de produitsREHAU | NORDIC_DESIGN
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-12-19
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)120
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Divers
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCDoors and windows and glass
    • Code UNSPSC3017
    • Code Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Description de l'Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • Code CSI MasterFormat 201406 46 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Wood Door and Window Casings
    • Numéro OmniClass23-17 13 00
    • Titre OmniClassWindows
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows