RENOLIT ALKORPLAN XTREME. Reinforced membrane for swimming pools
RENOLIT

RENOLIT ALKORPLAN XTREME. Reinforced membrane for swimming pools

Traduit par Google,
Membrane armée d'étanchéité pour revêtement de piscine sur site. Stratifié unicolore de 1,5 mm avec une garantie étendue de couleur, de tache et d'étanchéité, recommandé pour les piscines problématiques avec un grand nombre de baigneurs. Il est disponible en 7 couleurs différentes : Ice, Sahara, Blue Fresh, Azur, Silver, Volcano et Onyx. Chaque coloris a sa version en antidérapant, avec un gaufrage exclusif. Convient pour une installation dans les zones glissantes à l'intérieur et à l'extérieur de la piscine pour éviter les chutes et les accidents. Largeur : 1,65 m. ou 2,05 m dans les coloris Ice et Blue Fresh. Longueur : 25 m.
Spécification
  • High thickness lacquered 1.5 mm single colour reinforced laminate, with highly resistant pigments and durable plasticisers designed to last in a swimming pool.
    With high resistance to chlorine and UV. Compatible with Fish and Plants

    Guarantees:
    - 15 years Watertightness
    - 5 years Colour
    - 5 years Anti Stains
Spécifications techniques
  • Réference unique.alkorplan-XTREME
  • Famille de produitsPVC-P Swimming pool reinforced membrane
  • Groupe de produitsSwimming pool
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-01-24
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1.5
  • Largeur (mm)1650
En rapport
  • Matériel principalPVC
  • Matériel secondaireRenfort acier
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSports et loisirs - Piscine
  • Classification IFCÉlément de construction
  • Code Uniclass 1.4L8133
  • Description de l'Uniclass 1.4Swimming pools
  • Code Uniclass 2.0PR-31-86
  • Description de l'Uniclass 2.0Swimming Pool Fittings And Equipment
  • Code Uniclass 2015SL_42_85_83
  • Description de l'Uniclass 2015Swimming pools
  • Code CSI MasterFormat 201413 11 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Swimming Pools
  • Numéro OmniClass23-21 29 21 15

Disponibilité de la région

L'Europe