Publier vos produits
Phenolic Foam Insulation - SUPERCEL® PAPYRUS
Phenolic Foam Insulation - SUPERCEL® PAPYRUS
Phenolic Foam Insulation - SUPERCEL® PAPYRUS

    Phenolic Foam Insulation - SUPERCEL® PAPYRUS

    Traduit par Google,

    SUPERCEL ® PAPYRUS est composé d'un thermodurcissable rigide haute performance avec un noyau isolant en résine phénolique collé de manière autoadhésive avec un revêtement à base de papier enduit de polyéthylène recouvrant à la fois la face supérieure et inférieure du panneau.

    • Marqué CE selon la norme EN13166 et EPD vérifié
    • Conductivité thermique : 0,019 / 0,021 W/mK

    Spécifications techniques
    • Réference unique.supercel-papyrus
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2025-06-11
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)600
    • Profondeur (mm)1200
    En rapport
    • Matériel principalPhenolic Foam
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation
    • Classification IFCMatériau
    • Code ETIMEC000406
    • Nom ETIMThermal insulation
    • Code Uniclass 2015Pr_80_77_76_62
    • Description de l'Uniclass 2015Phenolic foam insulation
    • Code CSI MasterFormat 201407 21 13.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Foam Board Insulation
    • Numéro OmniClass23-13 25 19
    • Titre OmniClassThermal Insulation