Publier vos produits
Dry80 Outdoor waterproofing membrane | Revestech
Dry80 Outdoor waterproofing membrane | Revestech
Dry80 Outdoor waterproofing membrane | Revestech
Dry80 Outdoor waterproofing membrane | Revestech
Dry80 Outdoor waterproofing membrane | Revestech
Dry80 Outdoor waterproofing membrane | Revestech
Dry80 Outdoor waterproofing membrane | Revestech
Dry80 Outdoor waterproofing membrane | Revestech
    Revestech

    Dry80 Outdoor waterproofing membrane | Revestech

    Traduit par Google,
    Feuille souple pour l'étanchéité des toitures, toits plats, balcons ou terrasses. Idéale pour l'étanchéité sous abri des espaces extérieurs et des toits plats, praticables ou non, elle offre une solution efficace contre l'humidité.
    Spécification
    • Flexible polyolefin sheet for waterproofing under protection of outdoor spaces and flat non-trafficable (gravel finish) and trafficable roofs, such as terraces, roof terraces, balconies, patios, windowsills and cornices. for substrates with residual humidity ≤2%. Thickness: 0.8 mm | Weight: 625g/m². Consists of an EVAC membrane extruded over polyester fibers for optimum adhesion to the C2 S1/S2 tile adhesive cement used in its installation as a bonded sheet. It can be joined and sealed by hot air welding or with our SEALPLUS adhesive.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.lamina_dry80
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2025-10-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Etanchéité