Publier vos produits
Commercial Tankless System - Free Standing
Commercial Tankless System - Free Standing
Commercial Tankless System - Free Standing

    Commercial Tankless System - Free Standing

    Traduit par Google,

    Système commercial sans réservoir Rheem®

    Cette solution sans réservoir sur mesure arrive sur le chantier assemblée en usine avec des connexions à point unique, notamment :

    • Chauffe-eau sans réservoir à condensation RTGH-CM95
    • Collecteur de contrôle du système installé en usine
    • Collecteur d'eau et de gaz pré-dimensionné
    • Câblage électrique
    • Lignes de condensat

    Configurations

    • Système mural
    • Système suspendu
    • Système autonome

    Options système

    • 2 à 6 unités sans réservoir par système
    • Systèmes intérieurs et extérieurs
    • Options de ventilation communes pour jusqu'à 10 unités
    • Collecte facile jusqu'à 20 unités

    Solution d'ingénierie par Rheem

    • Évolutif de 11 000 BTU/h à 1 199 400 BTU/h par système (6 unités maximum par rack système, plusieurs racks peuvent être reliés jusqu'à 20 unités au total ou 3 998 000 BTU/h)
    • Configurations multiples
    • Options d'expansion future

    Économies d'installation

    • Réduisez les coûts d'installation avec des connexions à point unique Meilleures solutions de l'industrie
    • Dégagements minimaux d'un côté à l'autre = 1/2 pouce (aux combustibles)
    • Débit minimal = 0,26 GPM
    • Taux d'activation minimum = 0,40 GPM
    • Certification UL-1738 et ULC-S636 sur les accessoires de ventilation en PPs Redondance

    Efficacité

    • Jusqu'à 96 % d'efficacité thermique avec échangeur de chaleur à condensation en acier inoxydable
    • Commandes électroniques intelligentes conçues pour augmenter l'efficacité énergétique et la sécurité

    Performance

    • Compatible avec les luminaires à faible débit - Le débit minimum de l'industrie de 0,26 GPM et le débit d'activation minimum de 0,40 GPM garantissent que l'utilisateur recevra de l'eau chaude même dans les situations de faible demande
    • Prêt pour le kit de pompe de recirculation – Se couple rapidement avec notre kit de pompe de recirculation pour fournir de l'eau chaude instantanée au robinet2

    Installation et entretien faciles

    • Possibilité de ventiler avec l'air ambiant
    • Les unités intérieures au gaz naturel sont compatibles avec une ventilation commune jusqu'à 10 unités
    • Ventilation commune avec polypropylène
    • Neutraliseur de condensat intégré
    • Compatibilité de conduite de gaz 1/2" sur chaque modèle
    • Exclusif! Avis de maintenance Réglage des alertes - clignotement d'un code d'avertissement pour appeler pour un contrôle de service
    • Système d'autodiagnostic pour une installation et un entretien faciles
    • L'affichage numérique indique le réglage de la température et les codes d'entretien
    • Système de ventilation directe à deux tuyaux conçu pour les tuyaux en PVC (jusqu'à 38 pi de tuyau en PVC de 3 po ou 5 pi de tuyau en PVC de 2 po)
    • Capacité à haute altitude jusqu'à 8 400 pieds
    • Dimensionnement de projet commercial disponible auprès des ingénieurs d'applications de Rheem
    • Télécommande numérique et fil de thermostat de 10 pi inclus
    • Protection contre le gel jusqu'à -30 °F

    Technologie

    • Modèles de contrôle multiple - avec des liens de traducteur installés en usine jusqu'à 20 unités
    • Programmation de démarrage à chaud - aide à minimiser les fluctuations de la température de l'eau, appelées "sandwich à l'eau froide", pendant les périodes de fonctionnement marche/arrêt fréquent
    • Exclusif! Enveloppe de film de surchauffe avec le meilleur dégagement latéral de l'industrie de 1/2 pouce
    • Logiciel de dimensionnement EZ-Spec™ – outil en ligne avancé qui simplifie le dimensionnement des applications sans réservoir – disponible sur www.rheem.com/tankless

    Pièces & Accessoires

    • Kit de rack EZ
    • Ventilation commune : ensembles de collecteurs d'évacuation directe et d'air ambiant
    • Système de traitement de l'eau AllClear®
    Spécification
    • Specifications

      • 95 - 96% Thermal Efficiency  
      • Standard Max High Temperature 185 ºF
      • Manifold Control Models link up to 20 units
      • Common Venting Compatible
      • Service valves included
      • 199,900 BTU/h per unit
      • Commercial Project Sizing Available
    Spécifications techniques
    • Réference unique.CTS_FS
    • Famille de produitsTankless
    • Groupe de produitsCommercial Gas
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-09-10
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux
    • Code ETIMEC000392
    • Nom ETIMInstantaneous water heater
    • Code Uniclass 2015Ss_55_70_38_45
    • Description de l'Uniclass 2015Instantaneous hot water supply systems
    • Code CSI MasterFormat 201422 34 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Instantaneous, Tankless, Gas Domestic Water Heaters
    • Numéro OmniClass23-31 29 11 13
    • Titre OmniClassGas Instantaneous Hot Water Heaters