Publier vos produits
Commercial Condensing Tankless - Indoor
Commercial Condensing Tankless - Indoor

    Commercial Condensing Tankless - Indoor

    Traduit par Google,

    Efficacité

    • Jusqu'à 96 % d'efficacité thermique avec échangeur de chaleur à condensation en acier inoxydable
    • Commandes électroniques intelligentes conçues pour augmenter l'efficacité énergétique et la sécurité

    Performance

    • Compatible avec les luminaires à faible débit - Le débit minimum de l'industrie de 0,26 GPM et le débit d'activation minimum de 0,40 GPM garantissent que l'utilisateur recevra de l'eau chaude même dans les situations de faible demande
    • Prêt pour le kit de pompe de recirculation – Se couple rapidement avec notre kit de pompe de recirculation pour fournir de l'eau chaude instantanée au robinet2

    Installation et entretien faciles

    • Possibilité de ventiler avec l'air ambiant
    • Les unités intérieures au gaz naturel sont compatibles avec une ventilation commune jusqu'à 10 unités
    • Ventilation commune avec polypropylène
    • Neutraliseur de condensat intégré
    • Compatibilité de conduite de gaz 1/2" sur chaque modèle
    • Exclusif! Avis de maintenance Réglage des alertes - clignotement d'un code d'avertissement pour appeler pour un contrôle de service
    • Système d'autodiagnostic pour une installation et un entretien faciles
    • L'affichage numérique indique le réglage de la température et les codes d'entretien
    • Système de ventilation directe à deux tuyaux conçu pour les tuyaux en PVC (jusqu'à 38 pi de tuyau en PVC de 3 po ou 5 pi de tuyau en PVC de 2 po)
    • Capacité à haute altitude jusqu'à 8 400 pieds
    • Dimensionnement de projet commercial disponible auprès des ingénieurs d'applications de Rheem
    • Télécommande numérique et fil de thermostat de 10 pi inclus
    • Protection contre le gel jusqu'à -30 °F

    Technologie

    • Modèles de contrôle multiple - avec des liens de traducteur installés en usine jusqu'à 20 unités
    • Programmation de démarrage à chaud - aide à minimiser les fluctuations de la température de l'eau, appelées "sandwich à l'eau froide", pendant les périodes de fonctionnement marche/arrêt fréquent
    • Exclusif! Enveloppe de film de surchauffe avec le meilleur dégagement latéral de l'industrie de 1/2 pouce

    Pièces & Accessoires

    • Kit de rack EZ
    • Ventilation commune : ensembles de collecteurs d'évacuation directe et d'air ambiant
    • Système de traitement de l'eau AllClear®
    Spécifications techniques
    • Réference unique.RGTH_C_indoor
    • Famille de produitsTankless
    • Groupe de produitsCommercial Gas
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-09-10
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)27.5
    • Largeur (pouces)18.5
    • Profondeur (pouces)9.75
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)82
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux
    • Code ETIMEC000392
    • Nom ETIMInstantaneous water heater
    • Code Uniclass 2015Ss_55_70_38_45
    • Description de l'Uniclass 2015Instantaneous hot water supply systems
    • Code CSI MasterFormat 201422 34 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Instantaneous, Tankless, Gas Domestic Water Heaters
    • Numéro OmniClass23-31 29 11 13
    • Titre OmniClassGas Instantaneous Hot Water Heaters