Publier vos produits
Fluid - Double-walled PEHD high density polyethylene pipe

Fluid - Double-walled PEHD high density polyethylene pipe

Traduit par Google,

Tuyau en polyéthylène haute densité PEHD pour systèmes de drainage souterrains sans pression, avec un profil ondulé structuré à double paroi, lisse à l'intérieur et ondulé à l'extérieur.

Le système de jonction est du type manchon avec joint élastomère positionné entre les rainures de l'ondulation externe.

Le tuyau FLUID, comme presque tous les tuyaux Riccini, est fissuré et micro-fendu pour convenir à des applications dans d'autres secteurs, comme le drainage.

Couleur : noir à l'extérieur, gris à l'intérieur pour faciliter les inspections vidéo.

Spécification
  • RANGE: Classe SN4 KN/m²: DN/OD 200-630mm, in bars of 6m + cup; DN/OD 160-630mm, in bars of 6m + cup Classe SN8 KN/m²: DN/OD 160-630mm in bars of 6m + cup; DN/OD 160mm, in bars of 6m + cup Specialist fittings and parts: DN/OD 160-630mm Coupling: cup with pre-inserted elastomeric gasket and oriented according to the direction of flow SPECIFICATION: – EN 13476-3:2007+A1 – UNI EN 13476-3:2009 – HRN EN 13476-1:2007 – HRN EN 13476-3:2009 BRANDS: iiP-UNI PiiP ZIK
Spécifications techniques
  • Réference unique.Fluid
  • Famille de produitsSEWER NETWORKS
  • Groupe de produitsSEWER NETWORKS
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-01-16
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Tuyaux
  • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
  • Numéro OmniClass23-27 43 00
  • Titre OmniClassPipe Fittings