Publier vos produits
Kingcor - PP-HM (high-modulus polypropylene) structured-wall pipe

Kingcor - PP-HM (high-modulus polypropylene) structured-wall pipe

Traduit par Google,
Tuyau en polypropylène haute résistance, PPHM haut module, à double paroi, structuré pour la construction de réseaux d'assainissement. Caractérisé par une haute étanchéité hydraulique grâce à son système de joint à emboîtement avec joint élastomère pré-inséré et orienté selon le sens d'écoulement, KINGCOR réagit très bien à toute surpression du fluide véhiculé en interne et présente également d'excellentes performances contre les infiltrations de l'extérieur. en raison, par exemple, d'installations à proximité des eaux souterraines. Le processus de production permet de réaliser à la fois la douille et la tige en double paroi, garantissant le maintien de la classe de rigidité SN même dans la section de joint (compte tenu du chevauchement de la tige et de la douille, dans la section considérée la classe SN est, en fait, presque doublé). KINGCOR est normalisé sur le diamètre interne DN/ID ; par conséquent, ses capacités utiles sont mises en œuvre par rapport aux tuyaux normalisés sur le diamètre extérieur DN/OD. La stabilité et la durabilité dans le temps de la matière première PPHM, dont la résistance à l'abrasion, exigence fondamentale pour les canalisations d'égouts, est au moins quatre fois supérieure à celle de matériaux tels que le grès et le PVC (testée selon la norme EN 295), est significative. Très résistant et performant, KINGCOR se distingue par la simplicité et la rapidité d'installation, les caractéristiques physico-chimiques de haut niveau, la fiabilité absolue du joint, la facilité de manipulation. KINGCOR, fissurable et microstructurable, peut également être utilisé dans d'autres domaines que l'assainissement, notamment pour le drainage, les viaducs, les décharges… (voir aussi www.riccini.it/prodotti/applicazioni special). KINGCOR est non toxique et respectueux de l'environnement et respecte l'équilibre du sous-sol. Couleur : extérieur rouge-brun RAL 8023, intérieur jaune pour faciliter l'inspection vidéo.
Spécification
  • RANGE: Classe SN4 KN/m²: DN/ID 200-600mm, in bars of 6m + cup Classe SN8 KN/m²: DN/ID 200-600mm, in bars of 6m + cup Specialist fittings and parts: DN/ID 200-600mm Manholes made from PPHM pipe: DI 600-800-1000mm Coupling: cup with pre-inserted elastomeric gasket and oriented according to the direction of flow SPECIFICATION: EN 13476-2:2007 EN 13476-3:2007+A1 UNI EN 13476-2:2008 UNI EN 13476-3:2009 HRN EN 13476-1:2007 HRN EN 13476-3:2009 HRS CEN/TS 13476-4:2013 BRANDS: iiP-UNI PiiP ZIK
Spécifications techniques
  • Réference unique.Kingcor
  • Famille de produitsSEWER NETWORKS
  • Groupe de produitsSEWER NETWORKS
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-01-16
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Tuyaux
  • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
  • Numéro OmniClass23-27 43 00
  • Titre OmniClassPipe Fittings