Publier vos produits
Rieder | concrete skin | salt'n'pepper
Rieder | concrete skin | salt'n'pepper
Rieder | concrete skin | salt'n'pepper
Rieder | concrete skin | salt'n'pepper
Rieder | concrete skin | salt'n'pepper
Rieder | concrete skin | salt'n'pepper
Rieder | concrete skin | salt'n'pepper
Rieder | concrete skin | salt'n'pepper
    Rieder

    Rieder | concrete skin | salt'n'pepper

    4.8 sur 5 étoiles4.8(6 Avis)
    Traduit par Google,

    Les panneaux grand format en béton armé de fibres de verre ouvrent de nombreuses possibilités pour la conception de façades individuelles. la peau en béton peut supporter les charges les plus élevées avec des dimensions de dalles énormes. Grâce à leurs propriétés robustes, les panneaux sont résistants aux intempéries et ont une longue durée de vie. La peau de béton s'étend en douceur sur les bâtiments et, lorsqu'elle est combinée avec des pièces moulées, sur les coins et les bords. Cela crée un flux de matière unique. Le béton armé de fibres de verre est incombustible et se compose de ressources minérales. Son aspect authentique crée un dynamisme naturel sur la façade.

    Les panneaux à texture poivre et sel ont un petit grain foncé qui donne du piquant à la façade. Le contraste des dalles bicolores varie selon la couleur du béton.

    Spécification
    • The panels with texture salt'n'pepper have a small, dark grain that adds zest to the facade. The contrast of the two-tone slabsvaries according to the colour of the concrete.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.rieder_cs_salt_n_pepper
    • Famille de produitsconcrete skin
    • Groupe de produitssalt'n'pepper
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2021-05-11
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)13
    En rapport
    • Matériel principalBéton
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)32
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement