Publier vos produits
Rieder | concrete skin | vintage
Rieder | concrete skin | vintage
Rieder | concrete skin | vintage
Rieder | concrete skin | vintage
Rieder | concrete skin | vintage
    Rieder

    Rieder | concrete skin | vintage

    Traduit par Google,

    Les panneaux grand format en béton armé de fibres de verre ouvrent de nombreuses possibilités pour la conception de façades individuelles. la peau en béton peut supporter les charges les plus élevées avec des dimensions de dalles énormes. Grâce à leurs propriétés robustes, les panneaux sont résistants aux intempéries et ont une longue durée de vie. La peau de béton s'étend en douceur sur les bâtiments et, lorsqu'elle est combinée avec des pièces moulées, sur les coins et les bords. Cela crée un flux de matière unique. Le béton armé de fibres de verre est incombustible et se compose de ressources minérales. Son aspect authentique crée une vivacité naturelle sur la façade.

    La texture vintage se caractérise par sa surface vivante des panneaux avec un jeu de nuances et des effets de nuages, une imperfection naturelle et une irrégularité visuelle. Les panneaux à texture vintage sont entièrement teints avec des pigments de couleur naturels et sont disponibles dans de nombreuses couleurs et une surface mate. L'imperfection naturelle et l'irrégularité visuelle des panneaux vintage confèrent à la façade un aspect unique et surtout une individualité, car aucune dalle ne ressemble à une autre.

    Spécification
    • The texture vintage is characterised by its lively surface of the panels with an interplay of shades and cloud effects, a natural imperfection and visual irregularity.The panels with vintage texture are dyed throughout with natural colour pigments and are available in in a lot of colours and a matt surface. The natural imperfection and visual irregularity of the vintage panels gives the façade a unique appearance and above all individuality, since no slab is like any other.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.rieder_cs_vintage
    • Famille de produitsconcrete skin
    • Groupe de produitsvintage
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2021-05-11
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)13
    En rapport
    • Matériel principalBéton
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)32
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement