Publier vos produits
Rieder | öko skin | standard
Rieder | öko skin | standard
Rieder | öko skin | standard
Rieder | öko skin | standard
Rieder | öko skin | standard
Rieder | öko skin | standard
Rieder | öko skin | standard
Rieder | öko skin | standard
Rieder | öko skin | standard
Rieder | öko skin | standard
    Rieder

    Rieder | öko skin | standard

    Traduit par Google,

    Avec öko skin, Rieder propose des façades en béton latté. Les différentes options de conception de surface créent un jeu de couleurs vibrant. Les lattes peuvent être installées avec peu d'effort et, contrairement au bois, n'ont jamais besoin d'être peintes ou poncées. Grâce à leurs propriétés robustes, les panneaux sont résistants aux intempéries et ont une longue durée de vie. Le béton armé de fibres de verre est incombustible et se compose de ressources minérales. Son aspect authentique crée une vivacité naturelle sur la façade.

    Spécification
    • The slats with standard texture are dyed throughoutwith natural colour pigments and are availablein in a lot of colours and three surface textures: ferro (sandblasted), ferro light (sandblasted at lower pressure) and matt (brushed, smooth surface). The combination ofdifferent surfaces in the same colourcreates a vibrant appearance.

      öko skin hve a very convenient size of 147 x 1800 mm. Variable sizes from 70 to 302 mm width and from 700 to 2500 mm length offer even more flexibility on the facade. 

    Spécifications techniques
    • Réference unique.rieder_os_standard
    • Famille de produitsöko skin
    • Groupe de produitsstandard
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2021-10-19
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)13
    En rapport
    • Matériel principalBéton
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)32
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement