Publier vos produits
Aluminium railing series 100
Aluminium railing series 100
Aluminium railing series 100
Aluminium railing series 100
Aluminium railing series 100
    RIPO

    Aluminium railing series 100

    4.1 sur 5 étoiles4.1(16 Avis)
    Traduit par Google,

    Une structure avec des éléments verticaux se compose de plusieurs segments. Les garde-corps de la série 100 font ressortir les meilleures propriétés du matériau aluminium : - une solution légère, durable et respectueuse de l'environnement ainsi que des certificats répondant à toutes les normes. La taille de segment standard est de 2400 mm, mais possible jusqu'à 4800 mm. 1 mètre ne pèse que 10 kg et la distance entre les plaques de fixation – max 1200 mm. L'offre comprend 2 solutions de joint d'angle supérieur et une fixation sur le côté de la fondation. La main courante est en aluminium anodisé en standard, mais peut être peinte dans n'importe quelle couleur de la palette de couleurs RAL.

    • RIPO garantit un service complet - de la conception et de la production à la logistique et au montage sur site.
    • Les garde-corps et balustrades RIPO sont testés à la fois en usine et dans des laboratoires spécialisés. Notre conformité aux normes internationales est démontrée par les certificats acquis.
    • L'offre de garde-corps en aluminium RIPO est vaste et diversifiée – structures avec garde-corps verticaux ou horizontaux et panneaux avec différents remplissages. Les structures de garde-corps en aluminium conviennent aux projets publics et privés. Les produits RIPO peuvent être combinés pour créer des solutions uniques et de haute qualité qui serviront pendant longtemps.
    • Chaque projet est fait sur mesure. Contactez nos experts en garde-corps et vitrage de balcon pour en savoir plus !



    Spécifications techniques
    • Réference unique.series_100
    • Famille de produitsRailings
    • Groupe de produitsRailings
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-02-10
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1200
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enLettonie
    • Fabriqué enLettonie
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Garde-corps
    • Classification IFCGarde-Corps
    • Code ETIMEC010070
    • Nom ETIMAluminium profiled pipe
    • Code Uniclass 2015SL_45_10_06
    • Description de l'Uniclass 2015Balconies
    • Numéro OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Titre OmniClassRailing