Publier vos produits
Ecorock Duo (FR)
ROCKWOOL

Ecorock Duo (FR)

Panneau en laine de roche, rigide, double densité, non revêtu, avec une face surdensifiée repérée par un marquage (deux lignes verticales).

APPLICATION
Ecorock Duo est utilisé pour l'isolation des façades sous enduit des construction neuves ou en rénovation.

AVANTAGES PRODUIT
-Facilité et rapidité d'installation ;
-Panneau léger à porter et très maniable pour une grande facilité de pose ;
-Grande adaptabilité ;
-Excellente performance thermique.

Spécification
  • Réaction au feu : A1 - incombustible Euroclasse Masse volumique nominale de la couche supérieure : 120 kg / m3 Masse volumique nominale de la couche inférieure : 95 kg / m3 Conductivité thermique 0.035 W / (m.K) Tolérance d'épaisseur T5 Stabilité dimensionnelle DS (70.90) Contrainte en compression : TR7,5 kPa Charge ponctuelle : 200 N PL (5) 200 Contrainte en compression : 15 kPa | CS (10 \ Y15) Absorption d'eau à court terme WS | 1.0 Kg / m2 Absorption d'eau à long terme WL (P) | 3.0 Kg / m2 Transmission de vapeur d'eau MU1 | μ = 1
Spécifications techniques
  • Réference unique.RWF_ECOROCK_DUO
  • Famille de produitsInsulation
  • Groupe de produitsVertical Wall - ETICS
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-09-12
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1200
  • Largeur (mm)600
  • Profondeur (mm)240
En rapport
  • Matériel principalLaine de roche
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation
  • Classification IFCMur
  • Code Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
  • Description de l'Uniclass 2015Mineral wool insulation
  • Code CSI MasterFormat 201407 21 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Mineral Board Insulation
  • Numéro OmniClass23-13 25 21 15 13
  • Titre OmniClassRock Wool Blanket Sound Isolation Insulation

Disponibilité de la région

Afrique L'Europe
Afrique du Sud
France
Algérie
Côte d'Ivoire
Libye
Maroc
Mauritanie
Sahara occidental
Sénégal
Tunisie