Publier vos produits
Jetrock 2 (FR)
ROCKWOOL

Jetrock 2 (FR)

Laine de roche nodulée à souffler.

APPLICATION
Jetrock 2 est utilisé pour l'isolation des combles perdus par soufflage mécanisé.

AVANTAGES PRODUIT
-λ 44 : une excellente performance thermique été comme hiver ;
-Réellement stable au vent sans déflecteur et jusqu’à une vitesse de vent de 126 km/h ;
-Insensible à l’eau et à l’humidité grâce à son caractère non hydrophile ;
-Une forte durabilité dans le temps (classement S1) ;
-Réaction au feu : Euroclasse A1 (incombustible).

Spécification
  • Réaction au feu : A1 - incombustible Euroclasse Masse volumique nominale 22 kg / m3 Conductivité thermique 0.044 W / (m.K) Absorption d'eau à court terme WS | 1.0 Kg / m2 Absorption d'eau à long terme WL (P) | < 3.0 Kg / m2 Transmission de vapeur d'eau MU1 | μ = 1 Classe de tassement : S1 (1%) Etiquetage sanitaire A+
Spécifications techniques
  • Réference unique.RWF_JETROCK_2
  • Famille de produitsInsulation
  • Groupe de produitsBlowing - Loft Roof Horizontal Insulation
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-09-12
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1200
  • Largeur (mm)600
  • Profondeur (mm)670
En rapport
  • Matériel principalLaine de roche
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation
  • Classification IFCMur
  • Code Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
  • Description de l'Uniclass 2015Mineral wool insulation
  • Code CSI MasterFormat 201407 21 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Mineral Board Insulation
  • Numéro OmniClass23-13 25 21 15 13
  • Titre OmniClassRock Wool Blanket Sound Isolation Insulation

Disponibilité de la région

Afrique L'Europe