Publier vos produits
Rockfeu REI 60 Black RsD (FR)
ROCKWOOL

Rockfeu REI 60 Black RsD (FR)

Panneau en laine de roche, rigide, double densité, revêtu d'un voile de verre Black. Tenue au feu 60 minutes sous dalle béton pleine 140 mm.

APPLICATION
Rockfeu REI 60 Black RsD est utilisé pour l'isolation des planchers en rapporté sous dalle (isolation d'une dalle existante par chevillage en sous face de celle-ci).

AVANTAGE PRODUIT
Réaction au feu : A1 ;
Résistance au feu : REI 60 (coupe feu 1h) ;
Performances thermique et acoustique ;
Le voile apporte une protection complémentaire ;
Légèreté des panneaux et bonne maniabilité ;
Surface lisse ;
Possibilité de peindre les panneaux ;
Bon comportement mécanique ;

Spécification
  • Isolant en laine de roche revêtu d'un voile de verre Black. Réaction au feu : A1 - incombustible Euroclasse Masse volumique de la couche inférieure : 60 à 65 kg/m3 Masse volumique de la couche supérieure : 110 kg/m3 Conductivité thermique 0.035 W/(m.K) - sauf ép. 80 mm = 0,034 W/m.K Tolérance d'épaisseur T5 Stabilité dimensionnelle DS (70.90) Absorption d'eau à court terme WS | 1.0 Kg / m2 Absorption d'eau à long terme WL (P) | 3.0 Kg / m2 Transmission de vapeur d'eau MU1 | μ = 1 Étiquetage sanitaire A
Spécifications techniques
  • Réference unique.RWF_ROCKFEU_RE_60_Black_RsD
  • Famille de produitsInsulation
  • Groupe de produitsFloor : Sub-slab
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-09-12
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1200
  • Largeur (mm)600
  • Profondeur (mm)300
En rapport
  • Matériel principalLaine de roche
  • Matériel secondaireFibre de verre
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation
  • Classification IFCMur
  • Code Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
  • Description de l'Uniclass 2015Mineral wool insulation
  • Code CSI MasterFormat 201407 21 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Mineral Board Insulation
  • Numéro OmniClass23-13 25 21 15 13
  • Titre OmniClassRock Wool Blanket Sound Isolation Insulation

Disponibilité de la région

Afrique L'Europe