Panneau en laine de roche, rigide, double densité, revêtu d'un voile de verre Natural. Tenue au feu 60 minutes* sous dalle béton pleine 140 mm
APPLICATION
Rockfeu REI 60 Natural RsD est utilisé pour l'isolation des planchers en rapporté sous dalle (isolation d'une dalle existante par chevillage en sous face de celle-ci).
AVANTAGE PRODUIT
Réaction au feu : A1 ;
Résistance au feu : REI 60 (coupe feu 1h) ;
Performances thermique et acoustique ;
La finition Natural s’harmonise avec l’aspect béton et s’intègre dans l’environnement ;
Le voile apporte une protection complémentaire ;
Légèreté des panneaux et bonne maniabilité ;
Surface lisse ;
Possibilité de peindre les panneaux ;
Bon comportement mécanique ;
Disponibilité de la région
| Afrique | L'Europe |
|---|---|
Afrique du Sud | France |
Algérie | |
Côte d'Ivoire | |
Libye | |
Maroc | |
Mauritanie | |
Sahara occidental | |
Sénégal | |
Tunisie |