Roulrock Kraft (FR)
ROCKWOOL

Roulrock Kraft (FR)

Rouleau en laine de roche, revêtu d'un pare-vapeur kraft polyéthylène.

APPLICATION
Roulrock Kraft (FR) est utilisé pour l'isolation des combles perdus en rouleaux.

AVANTAGE PRODUIT
Rapide à dérouler sur sol plan.

Spécification
  • Rouleau en laine de roche, revêtu d'un pare-vapeur kraft polyéthylène. Masse volumique nominale moyenne : 22 à 27 (kg/m3) Conductivité thermique 0.040 W/(m*K) - sauf ép.200mm = 0,039 W/m.K Tolérance d'épaisseur T1 Stabilité dimensionnelle DS (70.90) Absorption d'eau à court terme WS | 1.0 Kg / m2 Étiquetage sanitaire A+
Spécifications techniques
  • Réference unique.RWF_ROULROCK_KRAFT
  • Famille de CollectionsInsulation
  • CollectionFloor : Sub-screed
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-09-12
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2400
  • Largeur (mm)1200
  • Profondeur (mm)200
En rapport
  • Matériel principalLaine de roche
  • Matériel secondairePolyéthylène
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation
  • Classification IFCMur
  • Code Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
  • Description de l'Uniclass 2015Mineral wool insulation
  • Code CSI MasterFormat 201407 21 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Mineral Board Insulation
  • Titre OmniClassRock Wool Blanket Sound Isolation Insulation
  • Numéro OmniClass23-13 25 21 15 13

Disponibilité de la région

L'Europe Afrique
France
Algérie
Maroc
Sahara occidental
Mauritanie
Tunisie
Afrique du Sud
Sénégal
Côte d'Ivoire
Libye