Section de tuyau en laine de roche à fibres concentriques, revêtue d'une feuille d'aluminium sur un côté et renforcée par un filet de fibres minérales, destinée à l'isolation thermique et acoustique des tuyaux dans les applications chaudes. Ce produit est spécialement conçu pour l'isolation thermique des canalisations dans les installations de chauffage et de plomberie, offrant ainsi des performances thermiques élevées. Le profilé comporte une fente longitudinale pour une installation aisée et est également muni d'une languette auto-adhésive. Le nom du produit, le diamètre et l'épaisseur sont indiqués sur le revêtement en aluminium ; des repères facilitent également les coupes à 45°. Longueur : 1000 mm
Spécification
[Product by ROCKWOOL Italia S.p.A. Please check availability in your country]