Publier vos produits
Barrera cortafuegos Conlit MC 120 (ES)
ROCKWOOL

Barrera cortafuegos Conlit MC 120 (ES)

Traduit par Google,

[Produit de ROCKWOOL Peninsular SAU (Espagne). Veuillez vérifier la disponibilité dans votre pays]

Barrière coupe-feu EI120 pour garantir la résistance au feu entre la rencontre entre la dalle et un mur-rideau de façade légère, composé de deux panneaux de laine de roche ROCKWOOL Conlit 150 P de e=50 mm, densité 180 Kg/m3 et d'une série d'éléments de fixation.

Spécification
  • [Product by ROCKWOOL Peninsular S.A.U.(Spain). Please check availability in your country]

    Barrera cortafuego EI120 para garantizar la resistencia al fuego entre el encuentro entre el forjado y una fachada ligera Muro Cortina, formado por dos paneles de lana de roca ROCKWOOL Conlit 150 P de e=50 mm , de 180 Kg/m3 de densidad y una serie de elementos de sujeción.

Spécifications techniques
  • Réference unique.RWS_CONLIT_MC
  • Famille de produitsPanels
  • Groupe de produitsCurtain Walls
  • TypeAssemblage (objets multiples)
  • Date de publication2018-11-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaine de roche
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation
  • Nom UNSPSCInsulation
  • Code UNSPSC3014
  • Code Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
  • Description de l'Uniclass 2015Mineral wool insulation
  • Numéro OmniClass23-13 25 19
  • Titre OmniClassThermal Insulation 
  • Code CSI UniFormat IID40
  • Titre CSI UniFormat IIFIRE PROTECTION

Disponibilité de la région

L'Europe Afrique Amérique du Sud Amérique du Nord