Publier vos produits
Rockbardage Solape Simétrico (ES)
Rockbardage Solape Simétrico (ES)
    ROCKWOOL

    Rockbardage Solape Simétrico (ES)

    Traduit par Google,

    [Produit de ROCKWOOL Peninsular SAU (Espagne). Veuillez vérifier la disponibilité dans votre pays]

    Panneau semi-rigide en laine de roche volcanique. Il a une fente qui permet son adaptation correcte au plateau superposé symétrique. Hautes performances d'isolation thermique et acoustique des bardages verticaux en acier pour bâtiments industriels, pour façades à plateaux métalliques superposés symétriques. Performances thermiques et acoustiques supérieures.

    Spécification
    • [Product by ROCKWOOL Peninsular S.A.U.(Spain). Please check availability in your country]

      Panel semirrígido de lana de roca ROCKWOOL Rockbardage Solape Simétrico, según UNE-EN 13162, densidad nominal 50 kg/m3, no revestido con una ranura que permite su correcta adaptación a la bandeja de solape simétrico. Rotura de puente térmico de 40 mm, de dimensiones según bandeja y entre 11 y 17 cm de espesor, conductividad térmica 0,033 W/(mK), Reacción al fuego A1 (EN13501-1), absorción de agua a largo plazo WL(P), resistencia al paso del vapor de agua μ = 1, resistividad al flujo de aire > 15 KPa · s/m2. Altas prestaciones de aislamiento térmico y acústico en cerramientos verticales de acero para edificios industrializados, para fachadas con bandejas metálicas de solape simétrico.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.RWS_ROCKBARDAGE_SIMETRICO
    • Famille de produitsPanels
    • Groupe de produitsFacades
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-11-22
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaine de roche
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation
    • Classification IFCMatériau
    • Nom UNSPSCInsulation
    • Code UNSPSC3014
    • Code Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
    • Description de l'Uniclass 2015Mineral wool insulation
    • Code CSI MasterFormat 201407 21 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
    • Numéro OmniClass23-13 25 19
    • Titre OmniClassThermal Insulation 

    Disponibilité de la région

    L'Europe Afrique Amérique du Sud Amérique du Nord