Publier vos produits
Hardrock MAX (HU)
ROCKWOOL

Hardrock MAX (HU)

Traduit par Google,
Hardrock Max est particulièrement adapté à l'isolation thermique et phonique des toits plats à simple paroi non praticables à couches droites et à la prévention de la propagation du feu. La croûte supérieure de la plaque inhomogène est marquée de l'inscription d'usine HARDROCK MAX TOP LAYER, qui doit toujours être sur la face supérieure lors de l'installation (voir la photo sur la première page).
Spécification
  • Egyenes rétegrendű, nem járható, egyhéjú lapostetők hő- és hangszigetelésére, tűzterjedés megakadályozására.
Spécifications techniques
  • Réference unique.hardrock-max-hu
  • Famille de produitsInsulation
  • Groupe de produitsFlat Roof Insulation
  • Date de publication2020-09-25
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (mm)2000
En rapport
  • Matériel principalLaine de roche
  • Conçu enHongrie
  • Fabriqué enHongrie
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation
  • Classification IFCMatériau
  • Nom UNSPSCInsulation
  • Code UNSPSC3014
  • Code Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
  • Description de l'Uniclass 2015Mineral wool insulation
  • Code CSI MasterFormat 201407 21 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
  • Numéro OmniClass23-13 25 19
  • Titre OmniClassThermal Insulation