Publier vos produits
ROOFROCK 30E (PL)
ROCKWOOL

ROOFROCK 30E (PL)

Traduit par Google,
Panneaux de laine minérale de roche pour l'isolation thermique des toits plats, avec de bons paramètres d'isolation.
Spécification
  • Płyty z wełny skalnej do izolacji termicznej dachów płaskich wykonywanych w technologii mocowania mechanicznego. Stosowane wyłącznie jako podkładowe. W trakcie montażu powinny być przykrywane płytami wierzchnimi ROCKWOOL.
Spécifications techniques
  • Réference unique.roofrock-30e-pl
  • Famille de produitsInsulation
  • Groupe de produitsFlat Roof Insulation
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-07-17
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (mm)1220
  • Profondeur (mm)2020
En rapport
  • Matériel principalLaine de roche
  • Conçu enPologne
  • Fabriqué enPologne
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation
  • Classification IFCMatériau
  • Nom UNSPSCInsulation
  • Code UNSPSC3014
  • Code Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
  • Description de l'Uniclass 2015Mineral wool insulation
  • Code CSI MasterFormat 201407 21 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
  • Numéro OmniClass23-13 25 19
  • Titre OmniClassThermal Insulation 

Disponibilité de la région

L'Europe
Pologne