Publier vos produits
VENTIROCK F Plus (PL)
VENTIROCK F Plus (PL)
VENTIROCK F Plus (PL)
    ROCKWOOL

    VENTIROCK F Plus (PL)

    Traduit par Google,

    Le panneau en laine de roche VENTIROCK F PLUS recouvert d'un voile de verre, produit dans une technologie unique à deux densités, grâce à laquelle il s'adapte facilement aux irrégularités des murs du bâtiment et minimise le risque de dommages mécaniques lors de l'installation. Idéal pour l'isolation des murs à structure squelettique, des cloisons et des murs à trois couches, où les paramètres thermiques et acoustiques sont importants.

    Spécification
    • Płyty VENTIROCK F PLUS stosuje się jako niepalne ocieplenie ścian z elewacją z paneli (np. blacha, siding, deski), ścian z elewacją z kamienia, a także szkła szkła, ścian o konstrukcji szkieletowej, ścian osłonowych oraz ścian trójwarstwowych.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ventirock-f-plus-pl
    • Famille de produitsInsulation
    • Groupe de produitsVertical Wall -Ventilated facade
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-07-17
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)600
    • Profondeur (mm)1000
    En rapport
    • Matériel principalLaine de roche
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation
    • Classification IFCMatériau
    • Nom UNSPSCInsulation
    • Code UNSPSC3014
    • Code Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
    • Description de l'Uniclass 2015Mineral wool insulation
    • Code CSI MasterFormat 201407 21 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
    • Numéro OmniClass23-13 25 19
    • Titre OmniClassThermal Insulation 

    Disponibilité de la région

    L'Europe