Publier vos produits
AWI SMALL VAULT® | RPH (Roof Penetration Housings, LLC)
AWI SMALL VAULT® | RPH (Roof Penetration Housings, LLC)
    RPH

    AWI SMALL VAULT® | RPH (Roof Penetration Housings, LLC)

    Traduit par Google,

    Le nouveau AWI VAULT® offre un accès sécurisé et multi-pénétrant au toit, assuré et garanti 20 ans. Cet ensemble trois pièces est fabriqué en aluminium épais, thermolaqué. Il comprend un couvercle amovible, un boîtier central et un cadre isolant à haute résistance thermique (R-value) compatible avec nos joints de sortie RPH pour une étanchéité parfaite autour des tuyaux, câbles, conduits et autres pénétrants de différentes tailles. Le nouveau AWI VAULT® est doté d'un cadre pré-isolé avec une résistance thermique R-41,9, intégré directement à l'intérieur, éliminant ainsi le besoin d'ailes de glace séparées ou d'isolation installée sur site. Cette conception améliore les performances, simplifie l'installation et apporte des avantages mesurables en termes de coûts et de durabilité à chaque projet.

    Pour le moment, le nouveau AWI VAULT® est disponible uniquement pour notre gamme Standard (petites, moyennes et méga unités). Les dimensions personnalisées et préfabriquées seront bientôt mises à jour pour inclure ce même design de bordure isolée. De plus, nous ne proposerons plus la bordure de 14 pouces.

    Spécification
    • AW Series Vault®

      Material: Aluminum

      Cover Material: .080" Aluminum

      Cover Finish: White powder coat - TGIC free

      Housing Material: .080" Aluminum

      Housing Insulation: R-4.3

      Housing Finish: White powder coat - TGIC free

      Curb Material: Aluminum - mill finish (thickness per drawings)

      Internal Curb Insulation: 1.75" thickness; R-41.9

      Curb Height: Height per drawings

      Fasteners: Stainless Steel Fasteners

      Warranty: 20 Years, when paired with our RPH Exit Seals

      Please visit our website for additional details, www.RPHproducts.com.

      Keywords: Vault, roof penetration housings, pipe penetration hood, storm shelter, safe room, pipe portal, aluminum curb, gas portal, electrical portal, conduit portal, RPH, building envelope, insulated curb, penetration protection, RPH Vault, RPH solutions, building materials, roof protection

    Spécifications techniques
    • Réference unique.rph-awismallvault
    • Famille de produitsExterior Protection of Openings
    • Groupe de produitsVAULT® Options
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-10-05
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Accessoires de toiture
    • Nom UNSPSCRoofing accessories
    • Code UNSPSC301516
    • Code CSI MasterFormat 201407 72 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Accessories
    • Numéro OmniClass23-17 21 11
    • Titre OmniClassExterior Protection of Openings