Publier vos produits
CYCLONE® Roof Drain | RPH (Roof Penetration Housings, LLC)
CYCLONE® Roof Drain | RPH (Roof Penetration Housings, LLC)
CYCLONE® Roof Drain | RPH (Roof Penetration Housings, LLC)
CYCLONE® Roof Drain | RPH (Roof Penetration Housings, LLC)
CYCLONE® Roof Drain | RPH (Roof Penetration Housings, LLC)
    RPH

    CYCLONE® Roof Drain | RPH (Roof Penetration Housings, LLC)

    Traduit par Google,

    Le drain de toit CYCLONE® est une solution très efficace qui évacue rapidement l'eau de pluie des toits plats ou à faible pente, atténuant ainsi le risque d'accumulation d'eau et de dommages structurels. Sa conception facilite des débits élevés, minimisant les débordements potentiels lors de fortes pluies ou dans les régions sujettes aux ouragans, aux tornades ou aux vents violents.

    Spécification
      • Primarily for poured-in-place (suffix “PP”) applications: Precast (suffix “PC”) models also available
      • Meets ANSI standards for size and ASPE GPM discharge
      • For safe room/storm shelter applications, third-party tested to meet ICC-500 2014 and FEMA P-361 to 250+ mph wind, including
        missile impact and labeling
      • Engineered for ICC compliance and optimum safety
      • Fabricated from 3/16" carbon steel or schedule 40 steel with industrial coating and SRI 88.2
      • Dome shaped to dampen shock to roof drain sump
      • Overflow drain available
      • Steel or polymer body & dome
      • Three Year Warranty

      MODELS      SIZES 

      CRD-4            4"

      CRD-6            6"

      CRD-8            8"

      CRD-10          10"

      OPTIONS:  COFRD(Overflow roof drain); Pre-cast installation; Poured-in-place

      Keywords: Cyclone, roof penetration housings, pipe penetration hood, storm shelter, safe room, pipe portal, aluminum curb, gas portal, electrical portal, conduit portal, FEMA P-361, ICC-500

      Spécifications techniques
      • Réference unique.rph-crd
      • Famille de produitsExterior Protection of Openings
      • Groupe de produitsCyclone Models
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2018-11-28
      • Numéro d'édition1
      En rapport
      • Matériel principalAcier
      • Conçu enÉtats-Unis
      • Fabriqué enÉtats-Unis
      Classification
      • BIMobject CatégorieConstruction - Accessoires de toiture
      • Nom UNSPSCRoofing accessories
      • Code UNSPSC301516
      • Code CSI MasterFormat 201407 72 00
      • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Accessories
      • Numéro OmniClass23-17 21 11
      • Titre OmniClassExterior Protection of Openings