Définissez votre emplacement et votre langue pour donner la priorité aux informations localisées. Continuer
ROUZES SHOWCASE entre Couvre Joint- Gamme VENTURI
ROUZES

ROUZES SHOWCASE entre Couvre Joint- Gamme VENTURI

Aluminium : RAL au choix Vitrage : Clair, Filmé, Sablé, Opale, Dépoli ou Gravé (en Option : Store entre vitrages) Panneau : Plâtre ou Mélaminé (en Option : Panneau Velleda ou Tôlé) Installation possible : Cloison Garde-corps Performance Acoustique : 36 dB à 48 dB
Spécification
  • Aluminium : RAL au choix Vitrage : Clair, Filmé, Sablé, Opale, Dépoli ou Gravé (en Option : Store entre vitrages) Panneau : Plâtre ou Mélaminé (en Option : Panneau Velleda ou Tôlé) Installation possible : Cloison Garde-corps Performance Acoustique : 36 dB à 48 dB
Spécifications techniques
  • Réference unique.VENTURI-SHOWCASE1
  • Famille de CollectionsVENTURI
  • CollectionSHOWCASE
  • TypeVitrine (modèle)
  • Date de publication2018-08-02
  • Numéro d'édition1
Liens
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireVerre
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Cloisons
  • Classification IFCMur
  • Nom UNSPSCPanels or paneling
  • Code UNSPSC30161505
  • Code Uniclass 2015Ss_25_12_65
  • Description de l'Uniclass 2015Panel partition systems
  • Titre OmniClassCurtain Walls
  • Numéro OmniClass23-13 33 27 11

Disponibilité de la région

L'Europe
France