Publier vos produits
7" x 43" Fiberglass, Urethane, & Synthetic Stone Balustrades, Railing System
7" x 43" Fiberglass, Urethane, & Synthetic Stone Balustrades, Railing System
7" x 43" Fiberglass, Urethane, & Synthetic Stone Balustrades, Railing System
7" x 43" Fiberglass, Urethane, & Synthetic Stone Balustrades, Railing System
7" x 43" Fiberglass, Urethane, & Synthetic Stone Balustrades, Railing System
7" x 43" Fiberglass, Urethane, & Synthetic Stone Balustrades, Railing System

    7" x 43" Fiberglass, Urethane, & Synthetic Stone Balustrades, Railing System

    4.8 sur 5 étoiles4.8(5 Avis)
    Traduit par Google,

    La première dimension est la largeur des rails et la 2ème dimension est la hauteur du système de garde-corps, les poteaux étant plus hauts et disponibles en panneaux plutôt qu'en simple. Chaque système a un bloc de support d'environ 4" sous le rail inférieur, qui peut être coupé plus court pour obtenir des hauteurs de système plus courtes.

    Royal Corinthian fabrique 3 systèmes de balustrades structurelles en matériaux composites qui dureront des générations. Nos balustrades, qui sont composées de balustres ou d'axes, de rails supérieurs/inférieurs, de poteaux et de capuchons de poteaux, de faîteaux décoratifs et de quincaillerie d'installation, sont disponibles en fibre de verre composite RoyalCast™, en pierre polymère RoyalStone™ et en polyuréthane haute densité RoyalThane. Chacun de nos systèmes a été testé indépendamment par des firmes d'ingénierie et dépasse les exigences du code du bâtiment commercial et résidentiel pour une balustrade structurelle. Tous nos systèmes de balustrades sont des systèmes légers par rapport à la pierre naturelle, mais certains sont nettement plus légers que d'autres. Nous sommes le seul fabricant à proposer les 3 matériaux dans les mêmes styles, de sorte que le même projet peut utiliser nos balustrades RoyalStone sur le porche avant et notre système de polyuréthane léger sur un toit soumis à des restrictions de poids.
    Spécification
    • RoyalCast™ Fiberglass RoyalStone™
      Synthetic Stone
      RoyalThane™
      polyurethane
      Best Application Paintable, Rubust, Structural Prefinished, Robust, Structural Paintable, Lightweight, Structural
      Factory Finish (Standard) Paint-Grade Gray 6 Colors, 3 Textures Paint-Grade Primed White
      Factory Finish (Options) Paint-Grade Only Unlimited Custom Colors Paint-Grade Only
      Price Comparison $ $$ $
      On-Site Prep Work Sand, Predrill, Prime, And Paint Predrill Predrill And Paint
      Styles All All All
      System Widths Up To 10" Up To 10" Up To 12"
      System Heights Up To 51" Up To 51" Up To 51"
      Longest Rail Span Up To 20' Up To 20' Up To 12'
      Weight (Per Lineal Foot) *20 To 100 Lbs *20 To 100 Lbs 5 To 40 Lbs
      Warranty Limited Lifetime Limited Lifetime Limited Lifetime
      Advantages Structural And Versatile Prefinished And Structural Lightweight And Structural
      Structural Yes Yes Yes
      Customizable Yes Yes Yes
      Fiberglass Content 1-3% None, Unless Requested None
      Filler Calcium Carbonate/ATH/Prolite Calcium Carbonate/ATH/Prolite None
      Fire Rating Available: Class A Available: Class A Available: Class A
      LEED Points Available Available Available
    Spécifications techniques
    • Réference unique.balustrades-0435_B7022-3-railing-system
    • Famille de produitsBalustrade
    • Groupe de produits0435-B7022-3 Railing System
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-11-29
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalFibre de verre
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Garde-corps
    • Classification IFCGarde-Corps
    • Code Uniclass 2015Ss_25_15_60_05
    • Description de l'Uniclass 2015Balustrade and guarding systems
    • Numéro OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Titre OmniClassRailing