Publier vos produits
Modex™ Module Sound Absorption Panel

Modex™ Module Sound Absorption Panel

Traduit par Google,

Le panneau module Modex TM est un absorbeur de bruit à membrane basse fréquence conçu pour affiner la distribution modale dans une petite pièce telle qu'un studio de contrôle, une salle d'écoute dédiée à la musique ou à un cinéma maison. Les panneaux disposent d'un système de membrane unique qui convertit les fortes fluctuations de pression acoustique que l'on trouve généralement là où les surfaces de la pièce se rencontrent en absorption sélective dans la gamme de fréquences modales. Les fréquences de réglage disponibles pour le panneau module Modex TM sont 40, 50, 63, 80, 100 et 125 Hz. Les unités sont conçues pour couvrir environ 1/3 d'octave au-dessus et en dessous de la fréquence d'accord.

    Caractéristiques

    • Absorbeur à membrane de zone de pression.
    • Montage mural et plafond.
    • Haute efficacité d'absorption des basses.
    • Modulaire.
    • Modèles 40, 50, 63, 80, 100 et 125 Hz disponibles.
    Spécification
    • Finish - Wrapped with RPG reviewed industry standard and custom fabrics. Fabrics with acoustical performance data are preferred.

      Product Material Composition - Fabric

      Product Acoustic Function - Low Frequency/Bass Mgt.

      Product Core Fire Rating - All Class A Components

      Weight PSF - 5.00

      Installation - The ModexTM Module Panel can quickly and easily mounted to any wall or ceiling surface by fastening through the integral side flanges.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.modex-module
    • Famille de produitsArchitectural Acoustics
    • Groupe de produitsLow Frequency/Bass Mgt.
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-01-31
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Panneaux acoustiques et accessoires
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
    • Code Uniclass 2015Ss_25_25_05
    • Description de l'Uniclass 2015Acoustic panel systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 84 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Acoustic Room Components
    • Numéro OmniClass23-15 13 19 35
    • Titre OmniClassAcoustical Wall Treatment