Publier vos produits
Modsorbor™ Sound Absorption Panel

Modsorbor™ Sound Absorption Panel

Traduit par Google,

Le panneau Modsorbor™ se compose d'un noyau acoustique accordé à basse fréquence haute performance avec des bords carrés ou profilés durcis et enveloppé dans un tissu acoustique. Le panneau Modsorbor™ offre une durabilité et une absorption ciblée des basses fréquences sans affecter les autres fréquences, produisant un NRC aussi bas que 0,30.

Caractéristiques

  • Solution économique pour une absorption acoustique efficace, un contrôle et une réverbération excessive.
  • Disponible en tailles personnalisées jusqu'à 4′ L x 10′ L et 1”, 2”, 3” ou 4” T.
  • Choisissez parmi les tissus standard et personnalisés de l'industrie, les tissus avec preuve de données acoustiques de performance étant préférés.
  • Les options de terminaison à bord durci incluent le carré, l'onglet, le rayon et le biseau.
  • Léger et facile à installer avec le clip Impalit™ de RPG.
  • Tous les composants sont classés au feu de classe A.
Spécification
  • Finish - Wrapped with RPG reviewed industry standard and custom fabrics. Fabrics with acoustical performance data are preferred.

    Product Material Composition - Fabric

    Product Acoustic Function - Low Frequency/Bass Mgt.

    Product Core Fire Rating - All Class A Components

    Weight PSF - 1.00

    Installation - Modsorbor™ Panels can be easily and quickly hung on any wall surface using RPG’s Impalit clip. For ceiling applications, the panels can be either direct mounted with Z-bar attachments or suspended using a cloud anchor kit. Panels can also be configured to install in a standard T-bar grid.

Spécifications techniques
  • Réference unique.modsorbor
  • Famille de produitsArchitectural Acoustics
  • Groupe de produitsLow Frequency/Bass Mgt.
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-01-31
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalTissu
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Panneaux acoustiques et accessoires
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Code ETIMEG017960
  • Nom ETIMFurniture
  • Code Uniclass 2015Ss_25_25_05
  • Description de l'Uniclass 2015Acoustic panel systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 84 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Acoustic Room Components
  • Numéro OmniClass23-15 13 19 35
  • Titre OmniClassAcoustical Wall Treatment