Publier vos produits
Omniffusor® W84 Architectural Acoustic Sound Diffuser

Omniffusor® W84 Architectural Acoustic Sound Diffuser

Traduit par Google,

Omniffusor ® W84 est devenu une forme classique en acoustique architecturale. Il s'agit d'un diffuseur sonore bidimensionnel et, depuis sa création en 1990, on le trouve dans les églises, les écoles, les théâtres et les studios du monde entier. La surface de l' Omniffusor ® W84 est conçue pour fournir un champ sonore plus uniforme grâce à la diffusion des moyennes et hautes fréquences. En revanche, la construction en bois naturel de l’unité limite la quantité d’énergie sonore éliminée par absorption.

Caractéristiques

  • Réseau de phase de réflexion QRD 2D.
  • Diffusion hémisphérique uniforme pour tous les angles d'incidence.
  • Diffusion à large bande passante dans une finition décorative de qualité meuble
  • Disponible en panneaux 2′ x 2′.
  • Choisissez parmi tous les placages de bois, stratifiés ou couleurs de peinture disponibles dans le commerce.
  • Les panneaux sont disponibles dans un noyau MDF hautement recyclé, ULEF, FSC® et résistant au feu de classe A.
Spécification
  • Finish - Unfinished, veneer with lacquer, veneer with custom stain or colored lacquer. Standard species include Alder, Anigre, Ash, Birch, Cherry, Mahogany, Maple, Poplar, Red Oak, Walnut and White Oak. Custom species may be available on request.

    Product Material Composition - MDF Core with wood veneer or laminate

    Product Acoustic Function - Diffusion

    Product Fire Rating - Class I or A

    Weight PSF - 3.75

    Installation - Omniffusor® W84 is designed to be flush-mounted to a wall or ceiling with factory-integrated blocking or dropped into a standard 15/16" HD T-grid supplied by others. These panels can also be installed adjacent to Omniffusor® W58 and Omniffusor® W113 units for comprehensive broadband diffusion performance.

Spécifications techniques
  • Réference unique.omniffusor-w84
  • Famille de produitsArchitectural Acoustics
  • Groupe de produitsDiffusion/Hybrid
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-03-18
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMDF
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Panneaux acoustiques et accessoires
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Code ETIMEG017960
  • Nom ETIMFurniture
  • Code Uniclass 2015Ss_25_25_05
  • Description de l'Uniclass 2015Acoustic panel systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 84 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Acoustic Room Components
  • Numéro OmniClass23-15 13 19 35
  • Titre OmniClassAcoustical Wall Treatment