Publier vos produits
AMS050 Air Measuring Station with Integral Damper
Ruskin

AMS050 Air Measuring Station with Integral Damper

Traduit par Google,
L'AMS050 combine une station de mesure d'air avec un registre de contrôle à très faible fuite et haute performance certifié AMCA classe 1A. L'ensemble complet est assemblé et testé en usine pour assurer une surveillance et un réglage efficaces du point de consigne. L'unité est livrée en standard avec un transducteur de pression et le signal de sortie est proportionnel au CFM. Le signal de sortie peut être lu avec un voltmètre pour positionner le registre au point de consigne souhaité. Des options de contrôle automatisé sont disponibles.
Spécification
  • The AMS050 combines an air measuring station with an ultra low-leak, high performance control damper that is AMCA class 1A leakage certified.  The complete assembly is factory assembled and tested to provide effective setpoint monitoring and adjustment.  The unit comes standard with a pressure transducer and the output signal is proportional to CFM. The output signal can be read with a volt meter to position the damper at the desired setpoint.  Automated control options are available.

Spécifications techniques
  • Réference unique.rd-00317-100
  • Famille de produitsFlow Controls
  • Groupe de produitsAir Measuring Stations
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2009-09-09
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Panneaux de contrôle - Thermostats