Publier vos produits
FD35/OW UL Classified 1 1/2 hr. Dynamic, V Groove Blade, Out of Wall/Floor
Ruskin

FD35/OW UL Classified 1 1/2 hr. Dynamic, V Groove Blade, Out of Wall/Floor

Traduit par Google,

UL 555 1,5 h. Statique, lame à rainure en V, manchon d'usine

Le FD35OW est un clapet coupe-feu multilames classé UL555, classé 1-1/2 heure, conçu pour être utilisé dans des applications "hors mur ou sol en béton" par pénétration. Les caractéristiques du FD35OW :

Homologation UL pour le flux d'air bidirectionnel.
Construction en acier galvanisé.

Spécification
  • UL 555 1.5 hr. Static, V-Groove Blade, Factory Sleeve

    The FD35OW is a UL555 classified, 1-1/2 hour rated, multiblade fire damper designed for use in "out of wall or concrete floor" through penetration applications. The FD35OW features:

    UL approval for dual directional air flow.
    Galvanized steel construction.

Spécifications techniques
  • Réference unique.rd-00317-114
  • Famille de produitsFire Dampers
  • Groupe de produitsFire Dampers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2009-09-09
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Protection incendie

Disponibilité de la région

Amérique du Nord