Publier vos produits
FD35GA UL Classified 1 1/2 hr. Dynamic, V-Groove Blade, Grille Access
Ruskin

FD35GA UL Classified 1 1/2 hr. Dynamic, V-Groove Blade, Grille Access

Traduit par Google,
Le FD35GA est un clapet coupe-feu multilames classé UL555, 1 1/2 heure. Le FD35GA est un clapet coupe-feu dynamique "à l'extérieur du mur ou du sol en béton" avec "accès à la grille" au maillon fusible. Le registre peut être installé dans les applications d'alimentation ou de retour et peut être installé complètement d'un côté de la cloison (aucun angle de retenue n'est requis sur le « arrière »). Il comporte:
  • Homologation UL pour le flux d'air bidirectionnel.
  • Vitesse maximale de 3 000 fpm.
  • Pression statique maximale de 6"
  • Construction en acier galvanisé
  • Lame à triple rainure en V
.
Spécifications techniques
  • Réference unique.rd-00317-116
  • Famille de produitsFire Dampers
  • Groupe de produitsFire Dampers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2009-09-09
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Protection incendie

Disponibilité de la région

Amérique du Nord