Publier vos produits
DIBD430 UL Classified 3 hr. Dynamic, Integral 14" Sleeve
Ruskin

DIBD430 UL Classified 3 hr. Dynamic, Integral 14" Sleeve

Traduit par Google,
Le DIBD430A est un clapet coupe-feu dynamique de type rideau classé UL555. Il comporte:
  • Un manchon intégral qui garantit une installation appropriée du manchon et permet une livraison directe sur le chantier.
  • Évaluation de 3 heures
  • Fonctionnement à ressort de fermeture vertical et horizontal pour une fermeture assurée sous flux d'air (ventilateurs allumés) dans les systèmes HVAC.
  • Construction en acier galvanisé.
    Remarque : plusieurs sections nécessitent une jonction de champs de sections individuelles selon les instructions d'installation de base.
.
Spécifications techniques
  • Réference unique.rd-00317-131
  • Famille de produitsFire Dampers
  • Groupe de produitsFire Dampers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2009-09-09
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Protection incendie

Disponibilité de la région

Amérique du Nord