Publier vos produits
IBD2-D UL Classified 1 1/2 hr Dynamic, Integral Sleeve/Access Door
Ruskin

IBD2-D UL Classified 1 1/2 hr Dynamic, Integral Sleeve/Access Door

Traduit par Google,
L'IBD2-D est un clapet coupe-feu statique classé UL555, classé 1 1/2 heure et le (D)IBD2-D est un clapet coupe-feu dynamique classé UL, classé 1 1/2 heure. Ils comportent tous les deux :
  • Un manchon intégral pour assurer une installation appropriée du manchon et permettre une livraison directe sur le chantier.
  • Une porte d'accès installée en usine dans le manchon de l'amortisseur.
  • Un angle de retenue FAST fourni avec le registre pour compléter l'installation
.
Spécifications techniques
  • Réference unique.rd-00317-136
  • Famille de produitsFire Dampers
  • Groupe de produitsFire Dampers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2009-09-09
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Protection incendie

Disponibilité de la région

Amérique du Nord