Publier vos produits
Ryterna r40
Ryterna r40
Ryterna r40
    Ryterna

    Ryterna r40

    Traduit par Google,
    Le système de rail de modèle de porte de garage R40 est entièrement préassemblé avec des ressorts de tension, des câbles et des accessoires. La porte avec quincaillerie de type R40 est très simple et rapide à monter. Système durable et fiable - installez et oubliez. Certifié selon les spécifications techniques EN 13241-1 Caractéristiques de sécurité selon EN 13241 Les portes sont testées et répondent à la norme CE 89/107/CE. Roulements à billes, système de rails sécurisés, cadre renforcé avec protection des doigts, panneaux anti-pincement - extérieur et intérieur.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.R40010100
    • Famille de produitsGarage doors
    • Groupe de produitsHardware Type 40
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2014-07-11
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes de garage
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCDoors
    • Code UNSPSC301715