No d'article: | Sabco-base-shoe-built-in-slab |
---|---|
Fabricant: | SABCO |
Famille de produits: | Balustrade |
Groupe de produits: | Built-in-slab |
Date de publication: | 2017-11-27 |
Numéro d'édition: | 2 |
Type: | Objet (objet simple) |
URL des données produits: | http://www.sadev.com/blog/produit/garde-corps-sabco-encastre/ |
---|---|
Instructions d'installation: | http://www.sadev.com/wp-content/uploads/2015/06/SABCO_notice_de_pose2.pdf |
COBie Product Data Sheet: | |
Certification / label du produit: | http://www.sadev.com/wp-content/uploads/2015/10/CSTB-Avis-Technique-SABCO-... |
Description technique: | http://www.sadev.com/wp-content/uploads/2015/12/SADEV-GARDE-CORPS_2017-16-... |
Vidéo du produit: | https://www.youtube.com/watch?v=LQnywPaYxLE |
Code GTIN: |
Le code QR contient l'adresse URL ci-dessous et vous conduira à cette page si vous le scannez avec un smartphone
https://www.bimobject.com/fr/sadev-sabco/product/sabco-base-shoe-built-in-slab
Materiau principal: | Glass |
---|---|
Materiau secondaire: | Aluminium |
Créé en: | France |
Fabriqué en: | France |
Catégorie de BIMobject: | Construction - Garde-corps |
---|---|
Classification IFC: | Railing |
Nom UNSPSC: | Fencing |
Code UNSPSC: | 301520 |
Uniclass 1.4 Code: | L4421 |
Uniclass 1.4 la description: | Railings |
Uniclass 2.0 Code: | SS-25-15-05-35 |
Uniclass 2.0 la description: | Handrail Systems |
Uniclass 2015 Code: | Ss_25_15_60_05 |
Uniclass 2015 la description: | Balustrade and guarding systems |
NBS Reference Code: | 25-15-05-35 |
NBS Reference la description: | Handrail Systems |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 05 73 13 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Glazed Decorative Metal Railings |
Numéro OmniClass: | 23-17 25 11 11 17 |
Titre OmniClass: | Railing |
CSI UniFormat II Code: | B2010 |
CSI UniFormat II Title: | Exterior Walls |
Nom | Valeur |
---|---|
Height | 900 mm — 2100 mm |
Material | Aluminium |
Railing Type | Glazed |
Thickness | 15 mm — 25.52 mm |
Width | 500 mm — 2500 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nom | Valeur |
---|---|
Material | Aluminium |
BIMobject®