Publier vos produits
Accu-Fit Architectual Railing
Accu-Fit Architectual Railing
Accu-Fit Architectual Railing
Accu-Fit Architectual Railing
Accu-Fit Architectual Railing

    Accu-Fit Architectual Railing

    Traduit par Google,

    Les systèmes de garde-corps mobiles Accu-Fit représentent la prochaine génération de garde-corps antichute combinant une sécurité inégalée, une facilité d'installation et une conformité OSHA avec un style et un attrait distinctifs qui non seulement complètent l'architecture du bâtiment, mais satisferont également l'œil le plus exigeant des clients et du grand public. Le système de garde-corps mobile Accu-Fit offre aux clients un style haut de gamme, des lignes de vue épurées, une construction robuste et une plus grande flexibilité pour franchir les obstacles sur le toit, le tout dans une conception non pénétrante et autoportante qui ne compromettra pas la membrane du toit.

    Qu'est-ce qui rend le système de garde-corps Accu-Fit différent ? Pour commencer, les lignes de vue sont grandement améliorées avec des éléments de garde-corps horizontaux qui sont assemblés pour former un profil de garde-corps continu tout au long de l'installation. Cela donne l'impression que le système de garde-corps fait partie intégrante de l'architecture du bâtiment. Accu-Fit vous offre également trois options de poteaux verticaux qui supportent les rampes horizontales, chacune avec sa propre conception unique pour améliorer encore l'apparence générale de l'installation finie. Ajoutez à cela une construction robuste avec un tuyau galvanisé de 1 ¼ po de série 40 partout, pour offrir une durabilité robuste bien au-dessus des exigences standard. Et enfin, votre installation Accu-Fit ne serait pas complète tant que vous n'auriez pas choisi parmi une large gamme de finitions de revêtement en poudre RAL pour correspondre à la façade de votre bâtiment ou à l'image de votre marque.

    Examinez le système de garde-corps mobile Accu-Fit et voyez si vous êtes prêt pour la prochaine génération de garde-corps antichute offrant un niveau supérieur de forme, de fonction et de style.

    Spécification
    • • 1.25" Galvanized Schedule 40 Steel Pipe (std.)

      • 1.5" Galvanized Schedule 40 Steel Pipe (opt.)

      • Structural pipe fittings secure all railing joints

      • Galvanized cast steel base plates 104 lbs with rubber pads on base

      • Meets OSHA standards 29 CFR 1910.29 & 1926.502 for fall protection

      • Non-penetrating, free-standing design - no holes in building envelope

      • Stanchion spacing 10' typical x 42" tall

      • Easily configures for a variety of rooftop obstacles with cut on-site flexibility

      • Custom colors over galvanized finish available to match building facades

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Accu-Fit-Architectual-Railing
    • Famille de produitsGuardrail Systems , Fall Protection
    • Groupe de produitsNon‑Penetrating Mobile Guardrail Systems , Architectural Profile
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-12-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)42
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Garde-corps
    • Classification IFCGarde-Corps
    • Code CSI MasterFormat 201405 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Railings
    • Numéro OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Titre OmniClassRailing