Publier vos produits
Accu-Fit Railing for Metal Roofs
Accu-Fit Railing for Metal Roofs
Accu-Fit Railing for Metal Roofs

    Accu-Fit Railing for Metal Roofs

    4.3 sur 5 étoiles4.3(6 Avis)
    Traduit par Google,

    Les systèmes de garde-corps Accu-Fit pour toits métalliques représentent la nouvelle génération de garde-corps antichute combinant une sécurité inégalée, une facilité d'installation et une conformité OSHA avec un style et un attrait distinctifs qui non seulement complètent l'architecture du bâtiment, mais satisferont également l'œil le plus exigeant des clients et du grand public. . Les toits métalliques autrefois considérés comme impossibles à protéger sont désormais possibles avec le système de garde-corps Accu-Fit. Nous offrons 3 options pour les toitures en panneaux métalliques. Garde-corps à joint debout qui se fixent sur les nervures verticales du panneau de toit sans percer le panneau de toit. Garde-corps à panneau R rivetés dans le panneau de toit et garde-corps ondulés vissés dans le panneau et le substrat.

    Qu'est-ce qui rend le système de garde-corps Accu-Fit différent ? Pour commencer, les lignes de vue sont grandement améliorées avec des éléments de garde-corps horizontaux qui sont assemblés pour former un profil de garde-corps continu tout au long de l'installation. Cela donne l'impression que le système de garde-corps fait partie intégrante de l'architecture du bâtiment. Accu-Fit pour les toits en métal vous offre deux options de poteaux verticaux qui supportent les garde-corps horizontaux, chacun avec sa propre conception unique pour améliorer encore l'apparence générale de l'installation finie. Ajoutez à cela une construction robuste avec un tuyau galvanisé de 1 ¼ po de série 40 partout, pour offrir une durabilité robuste bien au-dessus des exigences standard.

    Découvrez le système Accu-Fit GuardRail pour toits métalliques pour la prochaine génération de garde-corps de protection contre les chutes offrant un niveau supérieur de forme, de fonction et de style.

    Spécification
    • • 1.25" Galvanized Schedule 40 Steel Pipe (std.)

      • Structural pipe fittings secure all railing joints

      • Galvanized steel base plates for each style of metal roof; Standing Seam, R-Panel or Corrugated Panel

      • Meets OSHA standards 29 CFR 1910.29 & 1926.502 for fall protection

      • Stanchion spacing 10' typical x 42" tall

      • Easily configures for a variety of rooftop obstacles with cut on-site flexibility

      • Custom colors over galvanized finish available to match building facades

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Accu-Fit-Railing-for-Metal-Roofs
    • Famille de produitsGuardrail Systems , Fall Protection
    • Groupe de produitsMetal Roof Compression‑Fit Guardrail Systems
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-12-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)42
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Garde-corps
    • Classification IFCGarde-Corps
    • Code CSI MasterFormat 201405 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Railings
    • Numéro OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Titre OmniClassRailing