Publier vos produits
Mobile Rail Railing Section
Mobile Rail Railing Section
Mobile Rail Railing Section
Mobile Rail Railing Section

    Mobile Rail Railing Section

    Traduit par Google,

    Les sections de garde-corps mobiles de sécurité SRC 360 sont utilisées conjointement avec les plaques de base portables en fonte. La section de garde-corps peut pivoter à 360 degrés dans la base pour permettre une maniabilité ultime autour des obstacles ou se verrouiller en ligne droite pour de longues courses droites. La balustrade se tiendra 42" au-dessus de la surface de marche, fournissant une barrière de protection contre les chutes conforme à l'OSHA entre le travailleur et le risque de chute.

    Fabriqué à partir de tubes en acier haute résistance de 1 5/8" - assez solide pour répondre ou dépasser toutes les normes OSHA applicables, mais assez léger pour être ramassé et repositionné facilement si nécessaire. Disponible en longueurs de 2' à 10' ou en tailles personnalisées selon les besoins. .

    La finition galvanisée à chaud robuste est facilement disponible pour une durabilité à long terme dans des environnements défavorables. Une finition jaune de sécurité à revêtement en poudre est également disponible, avec une large gamme d'options de couleurs RAL pour une apparence personnalisée. Pour le plus haut degré de protection, considérez l'option "revêtement en poudre sur galvanisé". Ce revêtement à double processus offre l'une des finitions les plus durables disponibles.

    Spécification
    • Advantages of SRC 360 Mobile Railings:

      • Meets and exceeds OSHA regulations for fall protection. Tested and independently certified to be in accordance with OSHA fall protection for guardrail regulations, sections 1910.23 & 1926.500 1926.503.
      • Simple installation — pre-fabricated railing sections means no custom fabrication of guard rails.
      • Railing will be 42" tall in the base. Railing length is available in 1-foot increments ranging from 2 feet to 10 feet, measured to the center of each leg.
      • Highly effective as hazard barriers. Commonly used for rooftop fall protection for equipment right next to the roof edge.

      Other Features of Our Safety Rail and Guardrail Systems:

      • American Welding Society certified welders ensure the highest standard of quality construction.
      • Powder-coated safety yellow for visibility and high corrosion resistance.
      • Custom colors and galvanizing available.
      • Custom designs and engineering available.

      OSHA citations for lack of fall protection are significant, but ultimately nothing compared to the human and financial cost of a workplace fall fatality. Let Safety Rail Company assist you in your fall protection planning.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Mobile-Rail-Railing-Section
    • Famille de produitsGuardrail Systems , Fall Protection
    • Groupe de produitsModular Mobile Guardrail Sections
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-12-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)42
    • Largeur (pouces)120
    • Profondeur (pouces)2
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    • Matériel secondaireMatériau galvanisé à chaud
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)30
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Garde-corps
    • Classification IFCGarde-Corps
    • Code CSI MasterFormat 201405 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Railings
    • Numéro OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Titre OmniClassRailing