Publier vos produits
Parapet Wall Mobile Railing system

Parapet Wall Mobile Railing system

Traduit par Google,
  • Les pinces de parapet sont une solution idéale pour l'installation temporaire ou permanente de rails de sécurité sur les toits commerciaux qui ont un mur de parapet. Souvent, les clients ne veulent pas utiliser de systèmes de garde-corps mobiles lorsqu'ils ont un parapet. Ces garde-corps à pince offrent un profil de garde-corps de niveau constant lorsqu'ils sont montés sur le mur du parapet. Aucune pénétration dans le mur n'est nécessaire. Le garde-corps peut être coupé sur mesure sur le terrain ou précommandé à l'usine en indiquant la hauteur du mur. Une fois installées, les rampes seront à 42" au-dessus de la surface de marche du toit.
  • 3 tailles de pinces zinguées avec patins de protection au choix : 1-6", 6-12" et 12-24"
  • Clé de 1 1/4" à fixer, aucun perçage requis.
  • Une solution antichute simple et sûre.
  • Conforme à l'OSHA.

Le système de garde-corps mural à pince pour parapet SRC est un système de protection passive contre les chutes conforme à l'OSHA. Le système de garde-corps à pince pour mur de parapet SRC est conçu pour être fixé sur un mur de parapet structurellement sain afin d'empêcher les travailleurs d'être exposés à un risque de chute sur le bord d'attaque. Nos sections de garde-corps glissent simplement dans la pince de parapet et sont ajustées à la bonne hauteur de 42" au-dessus de la surface de marche.

Spécification
  • Advantages of SRC Parapet Clamp-On Railing System

    • Meets and exceeds OSHA regulations for fall protection. Tested and independently certified to be in accordance with OSHA fall protection for guardrail regulations, sections 1910.29 & 1926.500–1926.503.
    • Simple installation — pre-fabricated railing sections means no custom fabrication of guard rails.

    Other Features of Our Safety Rail and Guardrail Systems

    • Simple & inexpensive self-closing safety gates or manual closing safety gates available.
    • American Welding Society certified welders ensure the highest standard of quality construction.
    • Powder-coated safety yellow for visibility and high corrosion resistance.
    • Custom colors and galvanizing available.
    • Custom designs and engineering available.

    OSHA citations for lack of fall protection are significant, but ultimately nothing compared to the human and financial cost of a workplace fall fatality. Let Safety Rail Company assist you in your fall protection planning.

Spécifications techniques
  • Réference unique.Parapet-Wall-Mobile-Railing-system
  • Famille de produitsGuardrail Systems , Fall Protection
  • Groupe de produitsParapet‑Mounted Mobile Guardrail Systems
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-12-13
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier laqué époxy
  • Matériel secondaireAcier galvanisé
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Garde-corps
  • Classification IFCGarde-Corps
  • Code CSI MasterFormat 201405 52 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Railings
  • Numéro OmniClass23-17 25 11 11 17
  • Titre OmniClassRailing