Publier vos produits
Permanent Warning Line System
Permanent Warning Line System

    Permanent Warning Line System

    Traduit par Google,

    EnduraLine Mobile est notre système de ligne d'avertissement le plus robuste à ce jour pour la démarcation permanente des zones dangereuses. Des plaques de base en fonte, des montants en acier et un câble galvanisé recouvert de plastique avec des fanions en aluminium signifient que le système de ligne d'avertissement EnduraLine est conçu pour une exposition à long terme aux éléments.

    L'une des applications les plus courantes du système EnduraLine est de l'installer à 15 pieds du bord du toit. Cela maintient les travailleurs à 15 pieds du risque de chute. Plus près du bord du toit, vous devrez installer des dispositifs de protection contre les chutes tels que le système de garde-corps de sécurité mobile SRC 360. Lorsque vous avez de grandes surfaces de toit à couvrir, une combinaison de lignes d'avertissement EnduraLine et de garde-corps de sécurité mobiles SRC 360 fournira une solution complète de protection contre les chutes pour votre toit.

    L'exigence minimale de l'OSHA pour la ligne d'avertissement est qu'elle soit placée à 15 pieds ou plus d'un bord d'attaque. Plus près du bord d'attaque, des rampes de protection contre les chutes ou d'autres dispositifs de protection contre les chutes doivent être fournis. EnduraLine, combiné à notre SRC 360 Mobile Rail, répond à ces deux exigences et fournit une solution de protection périmétrique complète, complète et conforme à l'OSHA.



    Spécification
    • • Enduraline Warning Lines provide a visual warning of fall hazard. They are not fall protection simply a visual warning.

      • Meets OSHA 1910.29 & 1926.502

      • Stanchions are 39" tall and typically placed at 25' apart.

      • Flagged line is 1/8" galvanized wire rope with plastic coating exceeds 500 lb. tensile strength with pennants placed every 6' apart.

      • Integrates with SRC360 Mobile Railing System to form a complete enclosure on roof

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Permanent-Warning-Line-System
    • Famille de produitsRoof Safety Systems
    • Groupe de produitsPermanent Warning Line Systems , OSHA‑Compliant
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-12-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)39
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Garde-corps
    • Classification IFCGarde-Corps
    • Numéro OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Titre OmniClassRailing