Publier vos produits
Roof Hatch Guarding

Roof Hatch Guarding

4.6 sur 5 étoiles4.6(10 Avis)
Traduit par Google,

Les garde-corps de trappe de toit sont votre première ligne de défense contre une chute à travers une trappe de toit ouverte et les trappes de toit non protégées sont une violation de l'OSHA. Les trappes de toit, les écoutilles et les trappes d'escalier ont toutes une chose en commun sur les toits plats en ce sens qu'elles représentent toutes un risque de chute important lorsqu'elles sont laissées ouvertes. Lorsque les travailleurs sont sur le toit, le couvercle est généralement laissé ouvert afin que le travailleur ne soit pas accidentellement enfermé hors du bâtiment. Ce scénario de porte ouverte laisse également un trou béant dans le toit à travers lequel les travailleurs peuvent tomber et tombent souvent avec des conséquences désastreuses.

SRC HatchGuard :

Le SRC HatchGuard assure la sécurité de la trappe de toit en fournissant une protection conforme à l'OSHA autour de la trappe. Notre garde de trappe de toit autoportante se glisse juste au-dessus de la trappe de toit et la compression s'adapte contre le bord de la trappe. La conception non pénétrante élimine tous les trous dans le toit et la trappe de toit. D'autres systèmes qui se boulonnent dans le cadre de la trappe de toit peuvent se détacher avec le temps - pas le HatchGuard. Cette conception simple se compose de 4 cadres latéraux soudés et d'une porte à fermeture automatique. Le Hatchguard comprend des barres d'appui intégrées pour une entrée/sortie en toute sécurité, une porte à fermeture automatique et une zone d'atterrissage sécurisée de 2 pieds pour que les travailleurs puissent entrer et sortir en toute sécurité de l'ouverture de la trappe de toit. Une variété de tailles et de finitions sont disponibles pour répondre à vos besoins.

Spécification
  • • 42" high railings with midrail

    •  2" square x 14 ga tubing frame

    • Meets OSHA 1910.29 & 1925.502

    • Powder coat yellow and hot-dipped galvanized options

    • Built-in grab bars

    • 2-foot safe landing zone

    • Self-closing gate can swing right or left

    • Compression fits side of roof hatch curbing. No penetrations into hatch or roof.

    • Will not come loose over time

Spécifications techniques
  • Réference unique.Roof-Hatch-Guarding
  • Famille de produitsRoof Safety Systems
  • Groupe de produitsRoof Hatch Guardrail Systems
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-12-13
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)42
En rapport
  • Matériel principalAcier laqué époxy
  • Matériel secondaireMatériau galvanisé à chaud
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Garde-corps
  • Classification IFCGarde-Corps
  • Code CSI MasterFormat 201405 52 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Railings
  • Numéro OmniClass23-17 25 11 11 17
  • Titre OmniClassRailing