Publier vos produits
Porte basculante collective automatique SAFIR S224
SAFIR

Porte basculante collective automatique SAFIR S224

Porte basculante collective automatique fabriquée sur mesure, destinée aux bâtiments neufs et aux petites copropriétés. Équipements prémontés et précâblés en atelier permettant une pose en moins d'une demi-journée.
Spécification
  • Porte basculante automatique pour garages collectifs de fréquentation modérée. Motorisation : moteurs 24 Vcc, ralentissement en ouverture et en fermeture. Commande : carte de gestion conçue par ETME Electronics et fabriquée par CERA, sociétés du Groupe ACCÉDIA. Afficheur intégré avec lecture instantanée de la consommation électrique, gestion des défauts, détection automatique des moteurs et gestion électronique des courants d'air. Paramétrage par l'application SAFIR PROG, disponible sur Android et iOS, avec journal des défauts et outils de maintenance. Dimensions maximales : 5 000 x 2 200 mm. Surface maximale : 10 m². Fréquence d'utilisation : 640 cycles par 24 heures. Pose : équipements prémontés et précâblés en atelier, installation en moins d'une demi-journée, mise en service immédiate. Finitions : nombreuses finitions disponibles, nuancier de 200 couleurs RAL. Options : jeu de cellules supplémentaires monté à 400 mm sur le poteau extérieur, redémarrage temporisé, kit anti-bruit, détecteur de véhicules OPTEX, lecture automatique de plaques. Fabrication française sur mesure.
Spécifications techniques
  • Réference unique.S224
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2021-03-17
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2200
  • Largeur (mm)5000
En rapport
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes de garage

Disponibilité de la région

L'Europe