Publier vos produits
Porte basculante collective automatique SAFIR S400 pointe de diamant
Porte basculante collective automatique SAFIR S400 pointe de diamant
Porte basculante collective automatique SAFIR S400 pointe de diamant
Porte basculante collective automatique SAFIR S400 pointe de diamant
Porte basculante collective automatique SAFIR S400 pointe de diamant
Porte basculante collective automatique SAFIR S400 pointe de diamant
    SAFIR

    Porte basculante collective automatique SAFIR S400 pointe de diamant

    3.8 sur 5 étoiles3.8(14 Avis)
    Porte basculante collective automatique fabriquée sur mesure. Produit historique de SAFIR, avec plus de 40 000 portes installées en France en vingt-cinq ans. Motorisation hydraulique et tablier disponible dans une large gamme de finitions.
    Spécification
    • Porte basculante automatique destinée aux garages collectifs et aux parkings. Motorisation hydraulique. Sécurité : palpeur et bandes de contact actifs en ouverture et en fermeture. Commande : coffret technique avec carte électronique et sectionneur cadenassable. Signalisation : trois clignotants à LED basse consommation. Dimensions maximales : 5 700 x 2 900 mm. Surface maximale : 12 m². Fréquence d'utilisation : jusqu'à 1 000 cycles par 24 heures. Remplissage de tablier à motif pointe de diamant. Options : kit sécurité renforcée avec trois ventouses déportées inaccessibles depuis l'extérieur, kit renforcé + avec deux verrous électromagnétiques et deux ventouses déportées, redémarrage temporisé, kit anti-bruit. Fabrication française sur mesure.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SFR010007
    • Famille de produitsGarage doors
    • Groupe de produitsPorte basculante SAFIR S400 pointe de diamant
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-01-14
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes de garage