Publier vos produits
Porte basculante collective automatique SAFIR S400 à remplissage bois
Porte basculante collective automatique SAFIR S400 à remplissage bois
Porte basculante collective automatique SAFIR S400 à remplissage bois
Porte basculante collective automatique SAFIR S400 à remplissage bois
Porte basculante collective automatique SAFIR S400 à remplissage bois
Porte basculante collective automatique SAFIR S400 à remplissage bois
Porte basculante collective automatique SAFIR S400 à remplissage bois
Porte basculante collective automatique SAFIR S400 à remplissage bois
Porte basculante collective automatique SAFIR S400 à remplissage bois
    SAFIR

    Porte basculante collective automatique SAFIR S400 à remplissage bois

    4.0 sur 5 étoiles4.0(8 Avis)
    Porte basculante collective automatique fabriquée sur mesure. Produit historique de SAFIR, avec plus de 40 000 portes installées en France en vingt-cinq ans. Motorisation hydraulique et tablier disponible dans une large gamme de finitions.
    Spécification
    • Porte basculante automatique destinée aux garages collectifs et aux parkings. Motorisation hydraulique. Sécurité : palpeur et bandes de contact actifs en ouverture et en fermeture. Commande : coffret technique avec carte électronique et sectionneur cadenassable. Signalisation : trois clignotants à LED basse consommation. Dimensions maximales : 5 700 x 2 900 mm. Surface maximale : 12 m². Fréquence d'utilisation : jusqu'à 1 000 cycles par 24 heures. Remplissage de tablier en panneaux bois. Options : kit sécurité renforcée avec trois ventouses déportées inaccessibles depuis l'extérieur, kit renforcé + avec deux verrous électromagnétiques et deux ventouses déportées, redémarrage temporisé, kit anti-bruit. Fabrication française sur mesure.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SFR010008
    • Famille de produitsGarage doors
    • Groupe de produitsPorte basculante SAFIR S400 bois
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-01-14
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes de garage

    Disponibilité de la région

    L'Europe