Publier vos produits
Porte basculante résidentielle automatique SAFIR Mélodia à remplissage bois
Porte basculante résidentielle automatique SAFIR Mélodia à remplissage bois
Porte basculante résidentielle automatique SAFIR Mélodia à remplissage bois
Porte basculante résidentielle automatique SAFIR Mélodia à remplissage bois
Porte basculante résidentielle automatique SAFIR Mélodia à remplissage bois
Porte basculante résidentielle automatique SAFIR Mélodia à remplissage bois
Porte basculante résidentielle automatique SAFIR Mélodia à remplissage bois
Porte basculante résidentielle automatique SAFIR Mélodia à remplissage bois
Porte basculante résidentielle automatique SAFIR Mélodia à remplissage bois
    SAFIR

    Porte basculante résidentielle automatique SAFIR Mélodia à remplissage bois

    Porte basculante résidentielle automatique fabriquée sur mesure, conçue pour répondre aux contraintes des Architectes des Bâtiments de France. Tablier monobloc entièrement personnalisable.
    Spécification
    • Porte basculante automatique destinée aux maisons individuelles. Motorisation : deux moteurs 24 V, fonctionnement silencieux et souple. Tablier monobloc pouvant recevoir des panneaux isolants, des tôles lisses ou des panneaux bois. Contrepoids à sangles pour l'équilibrage du tablier. Rail de retour évitant la perte de hauteur de passage libre. Dimensions maximales : 5 000 x 2 400 mm. Surface maximale : 10 m². Fréquence d'utilisation : 60 cycles par 24 heures. Compatible avec les exigences des Architectes des Bâtiments de France. Cette référence correspond à la version à remplissage bois. Fabrication française sur mesure.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SFR010012
    • Famille de produitsGarage doors
    • Groupe de produitsPorte basculante SAFIR Mélodia bois
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-01-14
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes de garage

    Disponibilité de la région

    L'Europe