Publier vos produits
Porte de garage sectionnelle résidentielle SAFIR Séréna à cassettes chêne doré
Porte de garage sectionnelle résidentielle SAFIR Séréna à cassettes chêne doré
Porte de garage sectionnelle résidentielle SAFIR Séréna à cassettes chêne doré
Porte de garage sectionnelle résidentielle SAFIR Séréna à cassettes chêne doré
Porte de garage sectionnelle résidentielle SAFIR Séréna à cassettes chêne doré
Porte de garage sectionnelle résidentielle SAFIR Séréna à cassettes chêne doré
Porte de garage sectionnelle résidentielle SAFIR Séréna à cassettes chêne doré
    SAFIR

    Porte de garage sectionnelle résidentielle SAFIR Séréna à cassettes chêne doré

    3.4 sur 5 étoiles3.4(15 Avis)
    Porte de garage sectionnelle résidentielle fabriquée sur mesure, à panneaux isolés de 40 mm. Finition, couleur et hublots personnalisables, portillon intégré possible.
    Spécification
    • Porte sectionnelle résidentielle à refoulement plafond, fabriquée sur mesure. Tablier : panneaux isolés de 40 mm à âme en mousse polyuréthane, avec joints d'étanchéité. Guidage : système adaptable aux différentes configurations de garage, paliers sur roulements à billes. Équilibrage : ressorts au linteau ou à l'arrière selon l'encombrement, parachutes intégrés aux ressorts. Charnières silencieuses. Charnières et visserie blanches côté intérieur. Adaptée aux grandes dimensions. Portillon intégré possible. Finition à cassettes en chêne doré. Manœuvre : livrée en version manuelle ou avec prédisposition moteur, motorisation en option. Options : hublots Alunox à cadre extérieur en aluminium brossé aspect inox et verre translucide, qui apporte de la lumière sans vision depuis l'extérieur. Fabrication française sur mesure.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SFR010014
    • Famille de produitsGarage doors
    • Groupe de produitsPorte sectionnelle SAFIR Séréna à cassettes chêne doré
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-01-14
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes de garage

    Disponibilité de la région

    L'Europe