Publier vos produits
Porte sectionnelle industrielle SAFIR Isotec, panneaux isolés 40 mm
Porte sectionnelle industrielle SAFIR Isotec, panneaux isolés 40 mm
Porte sectionnelle industrielle SAFIR Isotec, panneaux isolés 40 mm
Porte sectionnelle industrielle SAFIR Isotec, panneaux isolés 40 mm
Porte sectionnelle industrielle SAFIR Isotec, panneaux isolés 40 mm
Porte sectionnelle industrielle SAFIR Isotec, panneaux isolés 40 mm
    SAFIR

    Porte sectionnelle industrielle SAFIR Isotec, panneaux isolés 40 mm

    4.6 sur 5 étoiles4.6(8 Avis)
    Porte sectionnelle industrielle fabriquée sur mesure, à panneaux isolés de 40 mm. S'adapte à toutes les configurations intérieures et extérieures de bâtiments, d'entrepôts et de locaux commerciaux.
    Spécification
    • Porte sectionnelle industrielle à refoulement plafond, fabriquée sur mesure, conforme à la norme EN 13241-1. Tablier : panneaux isolés de 40 mm composés de deux tôles en acier galvanisé remplies de mousse polyuréthane. Insertion possible de sections vitrées ou de hublots. Guidage : rails verticaux fabriqués sur mesure, rails et quincaillerie en acier galvanisé, double galet tandem, joints à lèvres périphériques pour l'isolation thermique. Équilibrage : ressorts en acier trempé prévus pour 20 000 manœuvres, versions 50 000 et 100 000 manœuvres disponibles. Sécurités ressorts et câbles, parachutes ressorts. Le type de levée et la position des ressorts, à l'avant ou à l'arrière, dépendent du dégagement disponible en hauteur. Dimensions maximales : 7 000 x 6 000 mm. Retombée de linteau minimale : 215 mm. Coefficient thermique : U = 0,51 W/m².K. Manœuvre : manuelle par treuil ou cordon, ou motorisée par motoréducteur en 230 V monophasé ou 400 V triphasé, en pression maintenue, en automatique ou à variation de vitesse. Options : barrière immatérielle à faisceaux infrarouges assurant une protection toute hauteur jusqu'à 2 500 mm, prémontée dans les rails verticaux et désolidarisée du sol, portillon incorporé ou adjacent. Finitions : panneaux Stucco rainuré ou micro rainuré, nuancier RAL. Fabrication française sur mesure.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SFR020001
    • Famille de produitsIndustry Doors
    • Groupe de produitsSAFIR Isotec
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-01-14
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes industrielles